Le filtre de sortie sert, en combinaison avec le ventilateur à filtre correspondant, à évacuer la chaleur dissipée des armoires électriques, à aérer l'armoire électrique et à protéger les composants sensibles à la température. Cela est réalisé avec l'apport direct d'air ambiant, dont la température doit être inférieure à la température intérieure admissible de l'armoire électrique.
- Référence:
- SK 3237300
- Modèle
- montage latéral
- Avantages
- Remplacement aisé des filtres grâce à un nouveau mécanisme d'ouverture sur la grille à lamelles
- Montage plus rapide sur l'armoire grâce aux crochets optimisés
- Montage sans outil
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Filtre de sortie
Cartouche filtrante non tissée - Découpe de montage
- Largeur de découpe: 92 mm
Hauteur de découpe: 92 mm - Pour référence(s)
- SK 3237.7xx
- Dimensions
- Largeur: 116,5 mm
Hauteur: 116,5 mm
Profondeur: 33,2 mm - Indice de protection NEMA
- Type 12 avec filtre non tissé
- Type 3, 3R avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54 avec filtre non tissé
- IP 56 avec filtre non tissé et capot de protection contre les jets d'eau
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,12 kg
- Poids brut
- 0,155 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177998438
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
- SK Filtre de sortie Blue e+ pour ventilateur à filtre 3237.7xx, L116,5 x H116,5 mm, RAL 7035