- Référence:
- VX 5302036
- Description produit
- Pour le cloisonnement sur tout le pourtour du plan de montage 19" et le guidage ciblé du flux d'air froid vers les équipements.
- Avantages
- Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
- Vissage possible sur l'ossature
- Adapté à la hauteur maximale de l'armoire de 47 U pour couper à la longueur
- Domaines d'application
- Le kit de brosses est conçu pour être associé avec deux goulottes de câbles verticales, des deux côtés, sur le côté du plan de montage 19". Si le kit de brosses est associé avec une goulotte de câbles, celui-ci peut être installé en alternative au déflecteur d'air.
- L'association déflecteur d'air et goulotte de câbles est également possible comme équipement partiel
- Mode de fonctionnement
- Le kit de brosses est constitué de brosses passe-câbles verticales pour la zone entre la goulotte de câbles et le panneau latéral ainsi que de déflecteurs d'air horizontaux avec brosses passe-câbles pour l'étanchéité supérieure et inférieure du plan de montage 19"
- Matériau
- Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0
Poils : matière plastique, UL 94-HB
Déflecteurs d'air : tôle d’acier, laquée
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 2 brosses passe-câbles verticales, des deux côtés
2 déflecteurs d'air horizontaux, en haut et en bas
2 brosses passe-câbles horizontales, en haut et en bas entre les montants 19" et le toit ou la plaque passe-câble
8 brosses passe-câbles entre la goulotte de câbles, le toit et la plaque passe-câbles
Matériel de fixation inclus
- Longueur des poils
- 48 mm
- Possibilités de montage
- Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
- Montants 19" « dynamic » dans la baie VX IT
- Consigne de montage
- Les ouvertures des passages de câbles dans la goulotte de câbles doivent être fermées ou obturées avec un panneau passe-câbles avec brosse pour la mise en œuvre de la goulotte de câbles en combinaison avec le kit de brosses comme élément de guidage de l'air
- Convient à
- Largeur: = 800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,6 kg
- Poids brut
- 4,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
-
VX IT kit de brosses, pour goulotte, =2200mm