Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.
- Référence:
- DK 7140535
- Description produit
- Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
- Domaines d'application
- Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
- Matériau
- Tôle d'acier
Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
RAL 7035
- Découpe de montage
- Largeur:390 mm
Hauteur:20 mm - Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 1 U
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,43 kg
- Poids brut
- 0,475 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- DK Panneau 19" passage de câbles - 1 P.