Armoires électriques juxtaposables TS 8 avec porte vitrée et porte arrière

Référence: TS 8808790

Armoires juxtaposables TS 8 avec porte vitrée en aluminium et verre sécurit.

Référence:
TS 8808790
Matériau
Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte vitrée en aluminium avec une vitre verre sécurit trempé de 3 mm
Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Finition
Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Toit et porte arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Porte : revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Toit
Plaques passe-câbles
Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
Porte, charnières à 130°
Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
2 traverses de montage montées dans la profondeur de l'armoire
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
95 kg
Poids brut
100 kg
EAN
4028177698352
ECLASS 8.0
27180101
Homologations
Bureau Veritas
UL
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Plans détaillés