Coffrets de commande, en tôle d'acier avec tableau en aluminium sur charnières à l'avant. Indice de protection IP 54. Sans raccordement pour bras porteur.
- Référence:
- CP 6462500
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Cadre et face avant : aluminium - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Cadre et face avant : anodisée incolore - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret sans raccordement pour bras porteur
Profilés de montage soudés latéralement par points
Découpe max. à l'avant équipée d'une face avant de 3 mm facile à usiner avec cadre en aluminium, sur charnières à droite, vissée de l'intérieur
Porte arrière avec charnières à droite
Serrure à panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 380 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 249 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 54
- Nombre de serrures
- 2
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,068 kg
- Poids brut
- 12,703 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505