Prévu pour installer les éléments de commande et d'affichage et les claviers. Structure pleine sur les côtés et à l'avant. Plaques de recouvrement pour le haut et le bas.
- Référence:
- TP 2696500
- Description produit
- Prévu pour installer les éléments de commande et d'affichage et les claviers. Structure pleine sur les côtés et à l'avant. Plaques de recouvrement pour le haut et le bas.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,137 kg
- Poids brut
- 9,66 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- Pupitre fixe
- Documentations
- Notice d'utilisation