Armoires PC

Référence: PC 8366000

Armoires PC avec tiroir-clavier.

Référence:
PC 8366000
Matériau
Armoire, porte, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
Composition de la livraison
Armoire, porte avant, porte arrière
Tiroir-clavier
Porte vitrée en partie supérieure
Tablette d'appareillage
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 636 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
480 x 70 x 260 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
112,1 kg
Poids brut
118 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177245105
ECLASS 8.0
27180501
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Technical Data sheet