Pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs / les pieds.
- Référence:
- CP 6212540
- Modèle
- Pour le montage de
Comfort-Panel ayant une largeur de face avant min. de 247 mm et une profondeur de montage min. de 152 m
Optipanel pour une largeur de face avant de min. 220 mm et une profondeur de montage de min. 150 mm
Tôle d'acier à partir d'une profondeur de montage de min. 135 mm
Pour le montage sur des accessoires de bras porteur :
Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Couplage d'angle 90° CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Adaptateur d'inclinaison 10°, CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.400
Adaptateur d'inclinaison ±45°, CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.420 - Avantages
- Pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs / les pieds
- Plus d'espace pour l'introduction des câbles
- Matériau
- Plaque de raccordement : fonte d'aluminium
Tôle de renforcement : tôle d'acier de 6 mm - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Tôle de renfort
Joints d'étanchéité
Matériel de fixation - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,604 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177684232
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Plaque de raccordement avec tôle de renforcement
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Info sheet