- Référence:
- 5001.380
- Description produit
- Caractéristiques techniques
- Profilé de mousse silicone, rouleau de 25 m, 15 x 7 mm
- Matériau
- Profilé en mousse silicone
- Couleur
- blanc
- Longueur
- 25 m
- Consigne de montage
- Le joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » d'origine doit être ôté sans laisser de résidus et la surface doit être nettoyée. Le joint en silicone autocollant doit être appliqué avec précision. Le joint horizontal supérieur doit s'appliquer sans laisser de fente avec les joints verticaux.
- Dimensions
- Largeur: 15 mm
Hauteur: 7 mm
Longueur: 25 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,38 kg
- Poids brut
- 1,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 9
- EC002328
- ETIM 8
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000