Pour recouvrir les découpes non utilisées. Les plaques sont faciles à usiner pour des besoins particuliers.
- Référence:
- TS 8609160
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Pour recouvrir les découpes non utilisées. Les plaques sont faciles à usiner pour des besoins particuliers.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Joint inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,88 kg
- Poids brut
- 0,936 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Description produit
- TS Plaques modulaires pleines
- Documentations
- Info sheet