Plaques modulaires pour passage de câbles

Référence: SZ 8609170

Pour introduire les câbles préconfectionnés. Les équerres coulissantes équipées de joint de compression élastique assurent l'étanchéité et la solidité du passage de câbles. Avec équerre fixe perforée pour la retenue des câbles.

Référence:
SZ 8609170
Modèle
pour passage de câbles
Description produit
Pour introduire les câbles préconfectionnés. Les équerres coulissantes équipées de joint de compression élastique assurent l'étanchéité et la solidité du passage de câbles. Avec équerre fixe perforée pour la retenue des câbles.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Joint et matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
1,141 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
TS Plaques modulaires pour passage de câbles
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés