Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.
- Référence:
- SZ 4540500
- Description produit
- Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS - Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Équerre combinée en acier inoxydable
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA