Lampe d'armoire électrique avec coffret isolé en matière plastique, détecteur de mouvement et tension d'alimentation 110 - 240 V AC 50/60 Hz.
- Référence:
- SZ 4155110
- Description produit
- Tube fluorescent compact de 18 W avec un rendement lumineux élevé.
- Avantages
- Montage simple et rapide
- Matériau
- Plastique
- Composition de la livraison
- Lampe universelle
Détecteur de mouvement intégré
Agent lumineux
Protection de l'agent lumineux
Matériel de fixation inclus - Puissance nominale
- 18 W
- Ballast
- Antiparasite électronique à plage étendue de tension
- Possibilités de raccordement
- Alimentation via connecteurs
- Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
- Integrated motion sensor
- Oui
- Agent lumineux
- Tube fluorescent compact, socle 2G11
- Classe de protection
- I (conducteur de protection)
- Interrupteur (type)
- Intégré, Marche / Arrêt / Fonction cellule de détection de mouvement
- Light cover
- Oui
- Type de montage des lampes
- A visser
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 2500 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 250 V AC
- Possibilités de montage
- Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct
- Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS
- Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct
- AE, CM, TP, avec équerre universelle
- AE, avec rail pour équipement intérieur
- Dimensions
- Largeur: 345 mm
Hauteur: 95 mm
Profondeur: 55 mm - Plage de température de fonctionnement
- -15 °C...45 °C
- Prises
- 1 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C
- Tension nominale
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Modèle de prise
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,714 kg
- Poids brut
- 0,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054990
- EAN
- 4028177679832
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
- SZ Lampe universelle, LHP : 343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz, avec détecteur de mouvement intégré, avec prise Schuko
- Documentations
- Notice d'utilisation