Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- GA 9114.700
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur personnalisé avec perçages pour la fixation.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 344 mm x 142 mm
- Convient à
- Type de coffret: GA
Largeur: = 360 mm
Hauteur: = 160 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,558 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177154353
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- Plaque de montage