Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30 janv. 2020
- Référence:
- KS 1481000
- Description produit
- Réglable en continu. Un rail de montage peut ainsi également être installé à la place de la plaque de montage.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: KS
Profondeur: ≤ 200 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,32 kg
- Poids brut
- 0,344 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177007154
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Equerre coulissante pour KS
- Documentations
- Info sheet