À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.
- Référence:
- SZ 6730720
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 900 mm
- Remarque
- Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
- Convient à
- Type de coffret: Pupitre monobloc CX
Largeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,76 kg
- Poids brut
- 2,993 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rail pour équipement intérieur, pour pupitres CX, pour LH : 1000 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation