Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 4596000

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 4596000
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
490 mm
Convient à la largeur de porte
600 mm
Possibilités de montage VX
En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur de porte 600 mm
En largeur / profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 600 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte principale
En largeur de coffret 500 mm et en hauteur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur d'enveloppe de 500 mm
Dans une profondeur d'enveloppe de 600 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage AX en 3 parties
En profondeur 673 mm ou en largeur du panneau latéral
Possibilités de montage PC
En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage IW
En largeur de porte 600 mm
Possibilités de montage TS
En largeur de porte 600 mm
En largeur / profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable
En profondeur de socle 600 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
PC
IW
AX
Coffrets AX en polyester
Coffrets muraux AX en 3 parties
Largeur/profondeur: 500 mm
Convient à
Socles VX en acier inoxydable
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
4,06 kg
Poids brut
5,1 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
23,32 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177103764
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 500 mm, pour largeur de porte : 600 mm, longueur : 490 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés