Châssis système PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE
Référence: SZ 4371.000
Pour le montage direct sur les profilés d'armoire TS horizontaux. Uniquement possible à l'aide des adaptateurs sur les profilés d'armoire TS verticaux. Simplement à accrocher dans les perforations TS et à bloquer.
- Référence:
- SZ 4371.000
- Description produit
- Variable avec 5 rangées de perforations pour l'aménagement universel ou le montage partiel. Simplement à accrocher dans les perforations du profilé et à bloquer.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en haut dans la largeur
- Convient à
- Type de coffret: ES 5000
Baie modulaire CS
Pupitre universel TP
Profondeur: = 600 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234