Pour le montage vertical et horizontal sur toutes les surfaces.
- Référence:
- SZ 2389000
- Description produit
- Pour le montage vertical et horizontal sur toutes les surfaces.
- Matériau
- Tube servant de poignée : aluminium
Support de tube : fonte de zinc - Finition
- Tube servant de poignée : anodisée incolore
- Couleur
- Support de tube : RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 tubes servant de poignées
4 supports de tube - Longueur
- 420 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,34 kg
- Poids brut
- 1,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177340138
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Kit de poignées
- Documentations
- Notice d'utilisation