Plaque passe-câbles pour presse-étoupes métriques pour EL

Référence: EL 7705235

Plaque passe-câbles repliée avec joint d'étanchéité moulé «in situ» et perforations préestampées à découper pour des presse-étoupes métriques.

Référence:
EL 7705235
Description produit
Plaque passe-câbles à bords repliés avec joint d'étanchéité moulé « in situ » et découpes préestampées pour presse-étoupes métriques M12, M20, M25, M32, M40.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Couleur
RAL 7035
Nombre d'empreintes métriques préestampées
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Dimensions
Largeur: 599 mm
Profondeur: 133,5 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Number knockouts
4
8
6
1
1
Metric diameter
M12
M20
M25
M32
M40
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,55 kg
Poids brut
1,64 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73079100
EAN
4028177389854
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
Plaque passe-câbles EL