Le produit ne sera plus disponible à partir du: 30 déc. 2023
Plaques passe-câbles modulaires pour l'introduction des câbles pour armoires TS, VX SE et baies TS IT
Référence: TS 7825.367
Les tôles de fond modulaires en deux parties disposent d'une introduction des câbles spéciale avec des brosses passe-câbles décalées qui permettent d'assurer une excellente étanchéité même avec une grande quantité de câbles.
- Référence:
- TS 7825.367
- Modèle
- Introduction de câbles avec brosse, haute étanchéité
- Description produit
- Une garniture à brosse spéciale avec des brosses partant des deux côtés permet une protection optimale si les câbles sont correctement positionnés. Le modèle livré en deux parties peut se fixer avec des câbles déjà installés.
- Matériau
- Tôle modulaire : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène - Finition
- Tôle modulaire : zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
avec pièces de blocage - Remarque
- La combinaison de plusieurs plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie TS IT.
- Dimensions
- Profondeur: 237,5 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
SE
Largeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177551152
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Module de plaque de fond passe-câbles