Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2021
Plaques d'entrées de câbles pour le montage dans les pupitres TP
Référence: SZ 5001.237
Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. Montée à la place des plaques passe-câbles d'origine.
- Référence:
- SZ 5001.237
- Description produit
- Une introduction sûre des câbles en association avec les tétines passe-câbles, les joints passe-fiches. A monter à la place des plaques passe-câbles d'origine.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TP: = 1.600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,839 kg
- Poids brut
- 0,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Plaq.passe-cab.pour tétines