Pour recouvrir les emplacements non utilisés ou pour réaliser des installations personnalisées.
- Référence:
- DK 7152035
- Description produit
- Pour recouvrir les emplacements non utilisés ou pour réaliser des installations personnalisées.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Build-up height
- 88 mm
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
- Unités de hauteur
- 2 U
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,268 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177165755
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Face avant pleine 19" 2U