- Référence:
- DK 7063.897
- Description produit
- Montants 19" en L, cadres de montage 19"
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- 100 kg en charge statique
- Dimensions
- Largeur: 409 mm
Hauteur: 45 mm
Profondeur: 700 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 7,712 kg
- Poids brut
- 8,118 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261