Tablette 2 U, pour montage fixe

Référence: DK 7119400

Tablette 2U, montage fixe sur les montants 19". Charge admissible : 25 kg.

Référence:
DK 7119400
Modèle
19"
Description produit
Pour le montage sur un plan de montage 19".
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Charge admissible
25 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque
Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques.
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,19 kg
Poids brut
3,58 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
12,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177187214
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tablette fixe 19" 2U