Châssis TS 17 x 73 mm

Référence: TS 8612050

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.

Référence:
TS 8612050
Modèle
Pour le plan de montage intérieur et pour le montage sur les portes
Description produit
Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Longueur
490 mm
Convient à la largeur de porte
600 mm
Possibilités de montage
Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le niveau de montage intérieur
Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Consigne de montage
Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP
Convient à
Type de coffret: VX SE
TP
PC
IW
Largeur/profondeur: 500 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,008 kg
Poids brut
2,199 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212084
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails de montage 17 x 73 mm, pour niveau de montage intérieur : pour L/P : 500 mm, pour largeur de porte : 600 mm, longueur : 490 mm
Fiches techniques
Plans détaillés