Kit de montage pour tablettes d'appareillage et tiroirs, réglable en profondeur.
- Référence:
- DK 7063850
- Description produit
- En fonction de l'écartement des deux plans 19˝ dans la profondeur, le kit de montage est vissé entre les montants en L ou les cadres de montage 19˝.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Écartement entre les plans 19"
- 550 ‐ 850 mm
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19" - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,852 kg
- Poids brut
- 2,052 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Rails serveurs 19"
- Documentations
- Info sheet