Blocage de porte pour coffrets électriques AX

Référence: AX 2519110

AX Blocage de porte pour coffrets AX en acier inoxydable

Référence:
AX 2519110
Description produit
Pour maintenir la porte en position ouverte. Montage sans perçage du coffret.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Position de montage
en haut / en bas
Consigne de montage
Pour intégration dans des coffrets AX en acier inoxydable uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,14 kg
Poids brut
0,141 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177970106
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
Description produit
AX Blocage de porte, pour AX en acier inoxydable
Documentations
Info sheet