Applications

L'armoire monobloc VX SE est exactement comme nos clients : polyvalente !

Profitez des avantages pour votre application dans différents secteurs d'activité ainsi que des indices de protection élevés, d'une grande diversité de dimensions à partir d'une profondeur de 300 mm jusqu'à une largeur de 1800 mm, des variantes de matériaux, d'une ingénierie aisée et des nombreux accessoires.

Construction de machines et d'installations

Grâce à sa résistance élevée à la torsion, le VX SE est particulièrement adapté pour l'utilisation au sein de machines et d'installations (mobiles ou avec des contraintes dynamiques).

Pharmacie

VX SE en acier inoxydable – idéal pour l'utilisation dans le secteur pharmaceutique. Il n'y a pas d'espace entre les panneaux latéraux, le toit et le cadre de telle manière que les dépôts de saleté soient impossibles. Des surfaces lisses permettent un nettoyage aisé.

Industrie agroalimentaire

Pour des exigences élevées en matière d'hygiène. La fixation des virus et bactéries dans les rugosités des surfaces est empêchée grâce à l'acier inoxydable lisse (poli au grain 400, taux de rugosité < 0,8 µm). L'indice de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4X permet un nettoyage avec de fortes projections d'eau.

Technique du bâtiment (chauffage, climatisation, ventilation)

Avec une profondeur de 300 mm, le VX SE est la solution sur mesure pour un espace restreint. La libre circulation dans les issues de secours est aisément possible grâce aux accessoires comme la charnière à 180° et le blocage de porte.

Avantages du client

Profitez des avantages du VX SE pour votre application

Les armoires juxtaposées sont souvent utilisées de manière unitaire. À la question pour un coffret électrique plus grand, la décision se dirige souvent au profit d'armoires juxtaposées. Les avantages de l'armoire monobloc VX SE étaient jusque-là...

Fabrication flexible

La fabrication des armoires monobloc VX SE peut être réalisée directement à l'usine Rittal.

Utilisez les données générées par l'ingénierie et commandez les armoires avec des découpes pour p. ex. des climatiseurs, ventilateurs à filtre ou plaques passe-câbles. Améliorez ainsi l'efficience de votre processus de fabrication.

Assistant de conversion

Armoires monobloc SE 8 en VX SE

L'assistant de conversion vous permet une transformation aisée et rapide des articles SE 8 aux nouveaux articles VX SE.