L'assistant de conversion vous permet une transformation aisée et rapide des articles SE 8 aux nouveaux articles VX SE.
| Référence SE 8 |
Désignation SE 8 | Référence VX SE |
Désignation VX SE |
|
5830.500 |
SE 8, LHP 600x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 499x1696 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5831.500 |
SE 8, LHP 800x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 699x1696 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5832.500 |
SE 8, LHP 800x2000x400 mm, LH de la plaque de montage 699x1896 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5833.500 |
SE 8, LHP 800x2000x500 mm, LH de la plaque de montage 699x1896 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x500 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5834.500 |
SE 8, LHP 800x2000x600 mm, LH de la plaque de montage 699x1896 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5840.500 |
SE 8, LHP 1000x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 899x1696 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1000x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5841.500 |
SE 8, LHP 1200x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 1099x1696 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5842.500 |
SE 8, LHP 1600x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 1499x1696 mm, panneau arrière en deux parties |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1600x1800x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5843.500 |
SE 8, LHP 1200x2000x400 mm, LH de la plaque de montage 1099x1896 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x400 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5844.500 |
SE 8, LHP 1200x2000x500 mm, LH de la plaque de montage 1099x1896 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x500 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5845.500 |
SE 8, LHP 1200x2000x600 mm, LH de la plaque de montage 1099x1896 mm, panneau arrière monobloc |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x600 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5846.500 |
SE 8, LHP 1800x2000x500 mm, LH de la plaque de montage 1699x1896 mm, panneau arrière en deux parties |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1800x2000x500 mm, tôle d'acier, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5850.500 |
SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5851.500 |
SE 8, acier inoxydable, LHP 600x1800x500 mm, LH de la plaque de montage 499x1696 mm, à 1 porte |
VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5852.500 |
SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5853.500 |
SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5854.500 |
SE 8, acier inoxydable, LHP 1000x1800x400 mm, LH de la plaque de montage 899x1696mm, à 1 porte |
VX SE armoire monobloc, LHP : 1000x1800x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5855.500 |
SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 1200x2000x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, avec plaque de montage, à deux portes en face avant | |
|
5830.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4, LHP 600x1800x400 mm, à 1 porte |
VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1800x400 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5831.580 |
SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x400 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x400 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5834.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LHP 800x2000x600 mm |
VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, tôle d'acier, IP66 / NEMA 4, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5850.580 |
SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 600x1600x400 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5852.580 |
SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant | VX SE armoire monobloc, LHP : 800x1800x500 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant | |
|
5853.580 |
SE 8, IP 66/ NEMA 4X, LHP 800x2000x600 mm |
VX SE armoire monobloc, LHP : 800x2000x600 mm, acier inoxydable, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, avec plaque de montage, à une porte en face avant |
Toutes les armoires monobloc SE 8 sont encore disponibles jusqu'au 31.03.2021.
Les articles proposés pour la conversion de SE 8 en VX SE sont une recommandation.
Veuillez vérifier si la recommandation correspond à votre cas personnel.