Climatiseur latéral Blue e+ S 0,3 kW - 1 kW

Numéro d'article: SK 3180800

Les climatiseurs Blue e+ S, grâce à leur technologie éprouvée, sont les climatiseurs les plus efficaces au monde. Ils permettent de réduire l'empreinte carbone des machines et installations. Avec un nouveau design et de nombreuses fonctionnalités intelligentes.

Numéro d'article: 3235620

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: 3235610

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article: 3235600

Protection amont pour climatiseurs / refroidisseurs d'eau Blue e+

Numéro d'article:
SK 3180800
Modèle
montage latéral
Avantages
Contribution à une production climatiquement neutre grâce à économie énergétique moyenne de 75 % et à une réduction de l'empreinte CO₂
Mise en œuvre possible dans le monde entier grâce à la capacité multi-tensions et aux homologations spécifiques aux pays
Supervision intelligente et aisée via l'interface IoT
Utilisation confortable avec l'application Scan & Service de Rittal
Matériau
Tôle d'acier
General colour
RAL 7035
Couleur
Coffret : RAL 7035
Grille à lamelles : RAL 7012
Composition de la livraison
Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable)
Évaporateur électrique des condensats intégré
Options
Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,78 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,78 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,44 kW
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Remarque
Veuillez respecter les indications de montage.
En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
Remarque concernant la référence
Tolérance : 110 V -10 % (99 V) et 240 V +10 % (264 V)
Puissance nominale
0,56 kW
Débit d’air (en soufflage libre)
Circuit externe: 378 m³/h
Circuit interne: 378 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,9
Dimensions
Largeur: 300 mm
Hauteur: 570 mm
Profondeur: 250 mm
Découpe nécessaire pour le montage
Largeur de découpe: 280 mm
Hauteur de découpe: 550 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit interne IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 0,19 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,12 t
Régulation de la température
Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...60 °C
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
3 °C...60 °C
Plage de températures de fonctionnement du caloduc
-20 °C...45 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Puissance nominale Pel
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,41 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
Pression de régime tolérée (p max.)
35 bar
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15,3 kg
Poids brut
16,95 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
265,52
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177966833
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
SK Climatiseur pour montage latéral Blue e+ S, puissance frigorifique 0,78 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, en tôle d'acier, L300 x H570 x P250 mm
Homologations
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Déclarations
Déclaration de conformité
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentations
Licence Terms (Software)
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A
Logiciel
Updater