Climatiseurs Blue e+ pour montage latéral très basse consommation de puissance frigorifique de 1600 W à 5500 W. Une économie d'énergie moyenne de 75 % est obtenue grâce à l'utilisation de composants à vitesse régulée et d'un caloduc. Disponible en tôle d'acier et en acier inoxydable.
- Numéro d'article:
- SK 3488640
- Modèle
- montage latéral
- Avantages
- En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc
- Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
- Allongement de la durée de vie de tous les composants se trouvant à l'intérieur des armoires électriques et des climatiseurs grâce à un refroidissement à faible amplitude de température protégeant les composants
- Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
- Modification de produit
- Le recouvrement du boîtier de raccordement pour la protection du raccordement électrique au climatiseur n'est plus fourni depuis début 2024. Le recouvrement référence 3355.200 ou 3355.210 peut être commandé en option en tant qu'accessoire.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Couleur
- RAL 9007
- Composition de la livraison
- Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano
Évaporateur électrique des condensats intégré
Matériel de fixation inclus
Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) - Options
- Utilisez l'interface IoT référence 3124.300 pour la surveillance à distance et la mise en réseau des climatiseurs et des refroidisseurs d'eau de la génération Blue e+. Augmentez la disponibilité de vos machines et la fiabilité de votre processus de fabrication grâce à la surveillance à distance de l'état de fonctionnement de vos appareils.
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 4 kW
Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 4 kW
Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 2,8 kW - Tension nominale
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Remarque
- En téléchargeant le logiciel, un contrat est conclu entre le partenaire contractuel et Rittal pour l'utilisation gratuite du logiciel conformément aux présentes conditions de licence.
- À utiliser uniquement pour l'implantation partielle en extérieur (description, voir notice)
- Une protection appropriée contre les surtensions est à prévoir pour protéger les climatiseurs Blue e+.
Tension de régime < 460 V (3~) : Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Tension de régime > 460 V (3~) : Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - Remarque concernant la référence
- Tolérance : 380 V -10 % (342 V) et 480 V +6 % (509 V)
- Intégration totale impossible
- Puissance nominale
- 1,45 kW
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Circuit externe: 2.300 m³/h
Circuit interne: 2.300 m³/h - Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Modèle
- montage latéral
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 393 mm - Découpe nécessaire pour le montage
- Largeur de découpe: 433 mm
Hauteur de découpe: 1.579 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- Circuit interne IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Fluide frigorigène / agent de refroidissement
- Fluide frigorigène: R-1234yf
Quantité: 1,76 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le système de compression: 1,04 kg
Quantité de fluide frigorigène dans le caloduc: 0,72 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 0,5
CO₂ équivalent (CO₂e): 0 t - Régulation de la température
- Régulateur e+ (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...60 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Plage des températures de fonctionnement du circuit frigorifique (actif)
- 3 °C...60 °C
- Plage de températures de fonctionnement du caloduc
- -20 °C...45 °C
- Plage de réglage
- 20 °C...50 °C
- Puissance nominale Pel
- Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Pression de régime tolérée (p max.)
- 24 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 72,4 kg
- Poids brut
- 91 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 422,34 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- SK Climatiseur Blue e+ pour montage latéral, puissance frigorifique 4,0 kW, fluide frigorigène R-1234yf, 380 - 480 V, 3~, 50/60 Hz, en acier inoxydable, L450 x H1600 x P393 mm
- Documentations
- Further instructions
- Instructions (R-1234yf)
- Fiches techniques
- Cahier technique
- Plans détaillés
- Safety data sheet refrigerant