Partie supérieure de pupitre CX

Référence: CX 6723000

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.

Référence: 6713000

Partie centrale de pupitre CX

Référence: 6703000

Partie inférieure de pupitre CX

Référence: 6707000

Partie inférieure de pupitre CX

Référence: 6730330

Plaques de montage partielles à accrocher pour TP, TS, VX SE

Référence: 6730340

Plaques de montage partielles à accrocher pour TP, TS, VX SE

Référence: 6730710

Rail pour l'aménagement intérieur

Référence:
CX 6723000
Modèle
Partie supérieure
Description produit
Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et une construction en trois parties des pupitres CX.
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret
Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle
Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 515 mm
Profondeur en haut
125 mm
Profondeur en bas
245 mm
Code IK
IK10
Remarque
Une partie centrale et une partie inférieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 515 mm
Profondeur en haut: 125 mm
Profondeur en bas: 245 mm
Nombre de serrures
3
Modèle du dispositif de fermeture
Dispositif de verrouillage
Serrure à clé
Panneton double de 3 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 3
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
39 kg
Poids brut
40 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177983649
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
CX Partie supérieure de pupitre en 3 parties, L : 1600 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés