Pupitre monobloc CX

Numéro d'article: CX 6748000

Pupitre droit monobloc pour la commande et la surveillance, avec une grande plaque de montage et un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes.

Numéro d'article: 6730800

Baguette de finition en aluminium CX

Numéro d'article: 2500310

Lampe à diodes

Numéro d'article: 2565110

Tresses de masse

Numéro d'article: 2435400

Poignée Confort AX

Numéro d'article: 2515200

Pochette à plans en tôle d'acier variable en largeur

Numéro d'article: 2500300

Lampe à diodes

Numéro d'article: 2568500

Tresses de masse

Numéro d'article:
CX 6748000
Modèle
Pupitres monobloc
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm
Finition
Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
Porte simple ou double à l'avant, avec système de verrouillage à trois points
Plaque de montage
Couvercle avec serrure, sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite.
Plaque passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 970 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
720 mm x 900 mm
Profondeur en haut
495 mm
Profondeur en bas
400 mm
Nombre de portes
1
Code IK
IK10
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 970 mm
Profondeur en haut: 495 mm
Profondeur en bas: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
58 kg
Poids brut
60 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177983601
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
CX Pupitre monobloc, L800xH970xP400 mm, tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés