CX lessenaar onderdeel

Artikelnummer: CX 6701000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Artikelnummer: 6730910

Afdekplaat voor lessenaarsysteem CX

Artikelnummer: 6711000

CX lessenaar middendeel

Artikelnummer: 6721000

CX lessenaar bovendeel

Artikelnummer: 6730710

Rail voor interieuropbouw

Artikelnummer: 8619700

Systeemchassis 14 x 39 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Artikelnummer: 8660003

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: 8660023

Sokkelhoekstukken met sokkelplinten, voor en achter voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: 8660031

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer: 8660041

Sokkelplinten, zijkant voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Artikelnummer:
CX 6701000
Uitvoering
Onderdeel
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing boven open
Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem
Montageplaat
Bodemplaten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 400 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
720 mm x 625 mm
Aantal deuren
1
Deuropeningshoek
130°
IK-code
IK10
Opmerking
Voor het afsluiten van het lessenaar-onderdeel is een afsluitplaat nodig
Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-middendeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig
Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Aantal sluitingen
1
Uitvoering sluiting
3-punts sluitsysteem
Binnenwerk
3 mm dubbelbaard
Sluiting
Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
38,5 kg
Brutogewicht
39,875 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177983793
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
CX-lessenaarsysteem, lessenaar onderdeel, BHD: 800x675x400 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens