CX lessenaar middendeel

Artikelnummer: CX 6711000

Vier breedtematen vormen de brug voor een twee- of driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.

Artikelnummer: 6730820

Afdekplaat voor lessenaarsysteem CX

Artikelnummer: 6721000

CX lessenaar bovendeel

Artikelnummer: 6701000

CX lessenaar onderdeel

Artikelnummer: 6730710

Rail voor interieuropbouw

Artikelnummer: 6730800

CX aluminium profiel

Artikelnummer: PRO98867

Minicomforthandgreep AX

Artikelnummer:
CX 6711000
Uitvoering
Middendeel
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizingen
Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig
Opening voor kabeldoorvoer in de bodem van de behuizing
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Diepte: 745 mm
Hoogte voorzijde
130 mm
Hoogte achter
200 mm
IK-code
IK10
Opmerking
Voor het afsluiten van het lessenaar middendeel is een afdekplaat nodig
Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-onderdeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig
Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-onderdeel en een lessenaar-bovendeel nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Aantal sluitingen
2
Uitvoering sluiting
Knevelsluiting
Binnenwerk
3 mm dubbelbaard
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
25 kg
Brutogewicht
27 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177983717
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
CX-lessenaarsysteem, lessenaar middendeel, B: 800 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens