CX lessenaar bovendeel

Artikelnummer: CX 6721000

Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.

Artikelnummer: 6711000

CX lessenaar middendeel

Artikelnummer: 6701000

CX lessenaar onderdeel

Artikelnummer: 6705000

CX lessenaar onderdeel

Artikelnummer: 6730710

Rail voor interieuropbouw

Artikelnummer: 6730340

Deelmontageplaten, inhangbaar voor TP, TS, VX SE

Artikelnummer:
CX 6721000
Uitvoering
Bovendeel
Product omschrijving
Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het CX-lessenaarsysteem.
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizingen
Deksel aan de onderzijde met scharnieren, incl. dekselhouder
Bodem open voor individuele kabelinvoer
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 515 mm
Diepte boven
125 mm
Diepte onder
245 mm
IK-code
IK10
Opmerking
Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 515 mm
Diepte boven: 125 mm
Diepte onder: 245 mm
Aantal sluitingen
2
Uitvoering sluiting
Knevelsluiting
Binnenwerk
3 mm dubbelbaard
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
18 kg
Brutogewicht
20,5 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177983670
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
CX-lessenaarsysteem, lessenaar bovendeel voor 3-delige opbouw, B: 800 mm, plaatstaal
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens