Netwerkbehuizing TX CableNet met geventileerde deuren

Bestelnr.: TX 7888120

Een nieuw niveau kabelmanagement: De TX CableNet combineert een jarenlange ervaring in een IT-rack dat qua functionaliteit en kwaliteit aan alle eisen voldoet. Voorbereid voor een individuele interieuropbouw.

Bestelnr.: PRO115364

PDU basic

Bestelnr.: PRO13817

Contactdoosstrook in het aluminium kanaal

Bestelnr.: 7859000

IT systeemverlichting LED voor IT-racksystemen en IT-behuizingen

Bestelnr.: 5302027

Potentiaalvereffeningsset voor VX IT

Bestelnr.: PRO11959

Zijwand, afsluitbaar voor TS, TS IT

Bestelnr.: PRO98866

Comforthandgreep AX

Bestelnr.: PRO14616

Binnenwerk

Bestelnr.: PRO14558

Halve profielcilinder voor handgreepsystemen

Bestelnr.: PRO15150

Bodemplaatmodulen voor kabelinvoer voor TS, TS IT, VX SE

Bestelnr.: 7825900

Transportkit voor TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: 2090000

19"-montageclips, Clip&Go met contactering

Bestelnr.: 8800490

Buitenkoppeling voor TS/TS

Bestelnr.: PRO13457

Kabelklem voor C-rail, combirail

Bestelnr.: 2597000

Kabelbinders

Bestelnr.: PRO13484

Klittenbandsluiting

Bestelnr.: 2203400

Klittenband

Bestelnr.: PRO125664

Kabelkooi voor TX CableNet

Bestelnr.: PRO125472

Borstelkit voor TX CableNet

Bestelnr.: PRO125471

Kabelbaan voor TX CableNet

Bestelnr.: PRO15024

Kooimoer

Bestelnr.: PRO15034

Bevestigingsschroeven

Bestelnr.: 7151305

Blindpaneel, 19" Toolless fixing

Bestelnr.: PRO13521

Kabelgeleidingsbeugel

Bestelnr.: 5302202

Kabeldoorvoerpaneel met borstelstrook 19"

Bestelnr.: 7269135

Paneel voor kabelgeleiding, 2 HE

Bestelnr.: 5502245

Kabelgeleidingspaneel 19"

Bestelnr.: 5302043

Kabelgoot, in diepte verstelbaar voor VX IT, TE 8000

Bestelnr.: 7950100

Positioneringsstroken 19"

Bestelnr.: PRO13016

Stelvoeten voor VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillers Blue e+

Bestelnr.: PRO13544

Rangeerogen, 19"-bevestiging

Bestelnr.: PRO37933

Rangeerogen voor universele toepassing

Bestelnr.: PRO29863

Glijrail, 1 HE, vaste inbouw voor VX IT, TS IT, TX CableNet

Bestelnr.: PRO13568

Rangeerpaneel met rangeerogen voor horizontaal kabelmanagement

Bestelnr.: PRO13560

Rangeerpaneel met stalen beugels

Bestelnr.: PRO13571

Rangeerpaneel met frontdeksel

Bestelnr.: 5302351

Montagebeugel voor deurschakelaar in de VX, VX IT, TX CableNet

Bestelnr.:
TX 7888120
Uitvoering
1e generatie
geventileerd
met zijwanden
Voordelen
Nieuw dakplaatconcept: complete benutting van de diepte bij de bekabeling en mogelijke integratie van een ventilatormoduul
Efficiënt frameconcept voor individuele opbouw
Goed bereikbaar: eenvoudige montage en demontage van zijwanden en deuren voor een snelle toegang tot het interieur van de behuizing/kast
Installatie van actieve en passieve netwerkcomponenten mogelijk dankzij geventileerde deuren
Draairichting deur om te wisselen
Omvangrijk assortiment toebehoren voor een individuele interieuropbouw
Materiaal
Dak: plaatstaal, 1,5 mm
Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 1,2 mm
19"-profielen: plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met geventileerde deur aan de voorzijde en deur aan de achterzijde
Kastframe met deuren en dakplaat
Zijwanden, afsluitbaar, incl. veiligheidssluiting 3524 E
Dakplaat, gelast met waterval-concept voor kabelinvoer aan de zijkant met verzonken uitsparing voor ventilatoreenheid
Twee 19"-profielen voor en achter
Plaatstalen deur voor, geventileerd, 130°-scharnieren
Plaatstalen deur achter, geventileerd, ééndelig, 130°-scharnieren
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
IPPC-palet
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Hoogte-eenheden
47 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
645 mm
Uitvoering
met zijwanden
Design doors
geventileerd
Belastbaarheid
5000 N
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
138,7 kg
Brutogewicht
146 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177963412
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Product omschrijving
Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Visio Shapes