- Nº do item:
- SV 9677.531
- Descrição do produto
- Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras no armário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 sistemas de fixação (à esquerda/à direita)
2 chassis de montagem
Inclui material de fixação
Sistema de fixação (central)
- Indicação de montagem
- Para o ajuste variável da profundidade do sistema de barramento no armário ainda é necessário o sistema de chassi 23 x 64 mm para VX (para o nível de montagem interno). A seleção depende da profundidade do armário.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV system attachment for VX (W: 1000 mm), for busbar holder SV 9677500