Borne de conexão de condutores Encaixe

Nº do item: SV 3455.505

Para conexão de condutores cilíndricos.

Nº do item:
SV 3455.505
Vantagens
Dispensa manutenção
Montagem rápida por encaixe
Caixa de bornes com campos de marcação
Conexão universal de condutores
Aplicações
Para utilização como derivação de barras para condutores L, N ou PE em instalações de distribuição elétrica e controle e como borne de conexão de condutores em painéis contadores.
Para montagem em barras E-Cu ou CUPONAL
Funcionamento
Borne totalmente isolado para conexão de condutores sem necessidade de usar ferramenta
Um pino de destravamento integrado solta o condutor
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
0,5 ‐ 4 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
0,5 ‐ 4 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
0,5 ‐ 4 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
0,5 ‐ 6 mm²
Para barras com espessura
10 mm
Emb.
10 unid.
Peso/embalagem
0,13 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177813984
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV Bornes Puch-in Condutores 0,5-6 mm ² (Push-in), barra de 10 mm
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Data sheets
General technical information