Barras E-Cu

Nº do item: SV 3582.000

Comprimento: 2400 mm/barra.

Nº do item:
SV 3582.000
Material
E-Cu F30
Comprimento
2.400 mm
Nota
Comprimento variável
Normas
DIN EN 13 601
Diâmetro
Largura das barras chatas em cobre: 20 mm
Espessura das barras chatas em cobre: 5 mm
Emb.
6 unid.
Peso/embalagem
15,9 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
2,15
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177044784
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descrição do produto
BARRA COLETORA COBRE 20X5 (EMB.C/6)
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity