O produto sairá de linha em: 31 de jan de 2020
O item foi substituído pelo item:
7030202
- Nº do item:
- DK 7030.200
- Modelo
- Com sensor de acesso infravermelho integrado Para a conexão de um puxador e/ou de um leitor para o CMC III.
- Descrição do produto
- A unidade CMC III CAN Bus Access possibilita conectar fechos eletromagnéticos e sistemas de leitura no sistema CMC III ou na interface IoT. É possível conectar um fecho e, opcionalmente, um sistema de leitura CMC III em uma unidade CMC III CAN Bus Access. A unidade CMC III CAN Bus Access possui um sensor infravermelho integrado para monitorar o status da porta. O fecho eletromagnético é monitorado e controlado pelo sistema CMC III. A conexão de um sistema de leitura possibilita fazer a liberação dos fechos por meio de códigos numéricos ou cartões com transponder. É possível administrar, ao mesmo tempo, 16 fechos de portas com um sistema de leitura.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento e controle de fechos eletromagnéticos de armários instalados nas áreas de TI, no setor industrial e na engenharia civil
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT
- Indicação do status pelo LED integrado
- A interface de rede do CMC III ou a interface IoT possibilita que os valores atuais da medição possam ser verificados pelo navegador, SNMP ou OPC-UA e os ajustes possam ser feitos
- Alarme automático por e-mail, SMS ou SNMP Trap quando um valor-limite for excedido
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada - Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- CMC III CAN Bus Access
Breve manual de instalação e instruções
Material de fixação para montagem no armário
Clipes de montagem para fixação dos trilhos de suporte
Material de fixação para superfícies
Acessórios de fixação
Material de fixação para montagem no armário - Interfaces do sistema bus
- 2 x RJ45 CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Conector chato para leitores CMC III
- Quantidade de terminais por interface IoT (máx.)
- 16
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 2
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 16
- Dimensões
- Largura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidade: 40 mm - Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,212 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
- CM CIII CAN-BUS UNIDADE DE ACESSO