Canal de ventilação para condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral

Nº do item: SK 3312.820

Para a entrada de ar frio na frente do nível de 19", em combinação com o condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral.

Nº do item:
SK 3312.820
Descrição do produto
Para a entrada de ar frio na frente do nível de 19", em combinação com o condicionador de ar Blue e+ IT para montagem lateral.
Vantagens
Canal de ventilação para armários com diferentes medidas de profundidade
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Montagem nas 3 UA inferiores do nível de 19"
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Altura: 3 UA
Adequado para
Profundidade: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
16,72 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177944541
ETIM 7.0
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Descrição do produto
SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame
Documentação
Manual de instruções