- Nº do item:
- DK 7338.221
- Descrição do produto
- O sistema de detecção precoce de incêndio EFD III inclui o sistema de sucção de fumaça em um subrack de 19" com apenas 1 UA. Um ventilador integrado suga continuamente o ar da área a ser protegida por um sistema de tubulação. O ar sugado passa por dois detectores de incêndio. Ao detectar fumaça, um detector altamente sensível dispara um pré-alarme e o segundo detector ativa o alarme principal. O perfeito funcionamento dos detectores de incêndio é monitorado permanentemente pela unidade eletrônica de avaliação e controle no cartão de controle.
- Vantagens
- Detecção precoce de incêndio
- Módulo de 19" com apenas 1 UA
- Testes realizados pela VdS Schadenverhütung GmbH
- Interface CAN Bus com o sistema de monitoramento CMC III
- Saídas de relés secas (pré-alarme/alarme principal/aviso de falha geral)
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- Caixa: RAL 7035
Lado da frente: RAL 9005
- Interfaces
- 4 x/3 x saídas de relé para alarmes e falhas (bornes/jaques RJ12)
- 1 x/1 x entrada para interruptor de contato da porta (borne/jaque RJ12)
- 2 x conexão CAN para ligação em rede mestre-3escravo
- 3 x conexão (alarme/detector manual/tanque e nível externo(s))
- 1 x saída de tensão para DET-AC escravo III (24 V DC máx. 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x Interface CAN Bus para CMC III (máx. 16 em PU/4 em PU Compact)
- Fonte de alimentação de energia contínua
- cerca de 4 h
- Nota
- O sistema foi projetado exclusivamente para aplicação em sistemas fechados de armários com acesso restrito.
- Display
- Display com texto e 6 LEDs
- Sensores
- Detector de fumaça óptico (sensibilidade: cerca de 3,5 %/metro)
- Detector de fumaça óptico HS (sensibilidade: cerca de 0,25 %/metro)
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 44 mm
Profundidade: 490 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...40 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...65 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem das baterias
- -15 °C...40 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 96 %
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- cerca de ±10% do fluxo total de ar
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 15 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177699328
- ETIM 7.0
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Descrição do produto
-
#NV