Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm Aço inoxidável para elementos dianteiros e traseiros da base soleira

Nº do item: TS 8702.040

Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.

Nº do item:
TS 8702.040
Descrição do produto
Montagem entre os elementos da base soleira. No caso de altura de 200 mm, também é possível utilizar dois acabamentos de base soleira com 100 mm cada.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
2 acabamentos para a base soleira
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para uma maior estabilização dos elementos modulares da base soleira, é possível montar os acabamentos de 100 mm na lateral virando-os 90°. São necessárias as peças para montagem modular da base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8: = 400 mm
Tipo de caixa: SE
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
2,686 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177300019
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS RODAPE INOX TRAS/FRONT 400X200 (2Pç)