Base soleira fixa Para PC, IW

Nº do item: PC 8800.920

Adaptada ao design dos armários com 100 mm de altura e saliência na frente.

Nº do item:
PC 8800.920
Descrição do produto
Adaptada ao design dos armários e saliência na frente.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Cor
RAL 7035
Elemento design dianteiro: RAL 7015
Escopo de fornecimento
1 elemento design dianteiro
1 elemento da base soleira traseiro
2 acabamentos laterais para base soleira
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: PC
IW
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
Adequado para profundidade
= 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso/embalagem
13 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177266926
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS RODAPÉ FIXA PC/IW 600X600
Documentação
Info sheet