- Nº do item:
- TS 8950.840
- Descrição do produto
- Inclui sistema de travamento da porta principal para o travamento de segurança de armários e de sistemas modulares de armários segundo as normas norte-americanas, apenas em combinação com as chaves seccionadoras para interruptores principais.
- Vantagens
- Em combinação com o mecanismo de acionamento, o travamento de porta secundária e as barras, atende às exigências da norma UL 508 A.
- Estrutura compacta com 125 mm de largura, podendo ser opcionalmente montada à direita ou à esquerda do armário. Esta cobertura transforma qualquer armário padrão TS 8 de porta única em um armário equipado com chaves seccionadoras. A superfície de montagem do armário permanece totalmente inalterada.
- Juntamente com a peça intermediária integrada de placas de montagem TS, a largura da superfície de montagem do armário principal pode ser ampliada em 100 mm.
- Montagem da cobertura somente em um armário com porta única com quadro de reforço
- Dois recortes para chaves seccionadoras no lado da frente para montagem em diversas alturas
- Aplicações
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tipo 1 e 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para o tipo 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para o tipo 12
- Siemens para mecanismo com cabo tipo Bowden (acionamentos Max-Flex) para disjuntores compactos 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em vermelho/preto (também incluso no escopo de fornecimento dos kits de montagem completos Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, aço cromado, indicação ON/OFF em vermelho/preto
- 3VA9978-0CH74, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em preto/preto
- 3VL9600-3JP61, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em preto/preto
- Siemens para mecanismo com cabo tipo Bowden (acionamentos Max-Flex) para disjuntores compactos 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plástico, indicação ON/OFF em vermelho/verde (também incluso no escopo de fornecimento dos kits de montagem completos Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em vermelho/preto
- 3VL9600-3JP41, aço cromado, indicação ON/OFF em vermelho/preto
- 3VL9600-3JP61, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em preto/preto
- Siemens para mecanismo com cabo tipo Bowden (acionamentos Max-Flex) para disjuntores da série SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) código de referência nos EUA: FHOH, revestimento de aço epóxi, indicação ON/OFF em vermelho/preto
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui sistema de travamento da porta principal, placa de cobertura e material de fixação.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Nota
- O armário em frente à cobertura de chave seccionadora deve ter porta única
- Dimensões
- Largura: 119,5 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 15,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177693036
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
- TS TS isolator door cover (US version), WHD: 119.5x1800x400 mm
Cobertura de chave seccionadora (versão EUA)
Nº do item: TS 8950.840
Travamento de segurança que atende aos padrões UL para combinações de armários segundo as regulamentações norte-americanas. Utilizada com o mecanismo de ativação, o travamento de porta secundária e as barras, a cobertura de chave seccionadora atende aos requisitos do padrão UL 508 A.