- Nº do item:
- SZ 8800.190
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Ângulo de abertura da porta
- 180°
- Nota
- O grau de proteção da porta poderá ser reduzido.
- O lado de instalação das portas tem que permanecer igual em um módulo de armários.
- Suitable for door variant
- Porta em chapa de aço
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 4 unid.
- Peso/embalagem
- 0,908 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
-
TS Dobradiça de 180°, para TS, VX SE, porta em chapa de aço, RAL 7035