- Nº do item:
- CP 6052.500
- Descrição do produto
- Aproveitamento do recorte para conexão do braço articulado redondo com Ø 130 mm de caixas para fixação na parede para vedação da passagem dos cabos. Permite a montagem posterior mesmo quando os cabos já tiverem sido instalados. Perfis terminais em T para facilitar a fixação dos cabos. Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro.
- Vantagens
- Permite a montagem posterior mesmo quando os cabos já tiverem sido instalados
- Especialmente adequado para cabos com o mesmo diâmetro
- Perfis terminais em T para facilitar a fixação dos cabos
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 no caso de entrada dos cabos e montagem adequadas
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrição do produto
-
CP MODULO P/PASSA CABOS