Trilho deslizante para TE

Nº do item: DK 7963.710

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro, para apoiar os componentes pesados em polegadas.

Nº do item:
DK 7963.710
Descrição do produto
Para a montagem entre o nível de fixação de 19" dianteiro e traseiro. Os trilhos deslizantes oferecem apoio para os componentes pesados em polegadas.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
795 mm
Load capacity static
800 N
Superfície de apoio
Largura: 85 mm
Profundidade: 724 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TE 8000
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.
2 unid.
Peso/embalagem
3,712 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177443976
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK GUIA DESLIZANTE P/ TE/FR(I)